Porównanie artykułów

Podtynkowy łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~ wyłącznik 2-bieg.

Przegląd

Specyfikacja: z uchwytami mocującymi

Nr katalogowy: 3102 00

Jednostka opakowania: 10

System cen: 01

EAN: 4010337038672

Przegląd

Specyfikacja:

Nr katalogowy:

Jednostka opakowania:

System cen:

EAN:

Właściwości

  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
  • Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
 

Dane techniczne

Głębokość montażu
3102 00:
32 mm
3812 00:
23 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W
 

Wskazówki

  • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
 

Pobieranie

Arkusz danych
PDF

Pobieranie

Arkusz danych
PDF