Artikkelsammenligning

Innsats nettverkstilkoblingsboks kat.6A enkel
Skjæreklemmeteknikk
Rett vippe med kontrollvindu

Oversikt

Spesifikasjon:

Bestillingsnr.: 2451 00

El. nr.: 2451 00
6944007

PE: 1

PS: 01

EAN: 4010337881780

Oversikt

Spesifikasjon: renhvit glans

Bestillingsnr.: 3490 66

PE: 1

PS: 13

EAN: 4010337066774

Egenskaper

  • Skjermet nettverkstilkoblingsboks kat.6A med en RJ45-kontakt (8) for dataoverføringshastighet opptil 10 gigabit Ethernet iht. IEEE 802.3an.
  • 45°-skråuttak for brystningskanal-, bunntank- og innfelt montering.
  • Kabelinnføring er mulig fra alle retninger i 8 x 45° trinn.

Egenskaper

  • Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
  • Vannbeskyttet innfelt IP44

Tekniske data

Monteringsdybde:
33 mm
 

Merknader

  • Kun for skruefeste.
 

Nedlasting

Datablad
PDF

Nedlasting

Datablad
PDF