Artikeljämförelse

Täckram Gira Esprit
linoleum-multiplex ljusbrun
Insats vipptryckknapp 10 A 250 V~ växlande kontakt 2knappars

Överblick

Specifikation: 1knapp

Artikelnr.: 0211 221

FE: 1

PS: 11

EAN: 4010337015994

Överblick

Specifikation: med fästklor

Artikelnr.: 3155 00

E-nr.: 3155 00
1850451

FE: 10

PS: 01

EAN: 4010337039112

 

Egenskaper

  • Kan även användas med vippa 1-knapps.
  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
 

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Hänvisningar

  • Naturprodukt. Färgavvikelser är möjliga.
 

Download

Datablad
PDF

Download

Datablad
PDF