Porównanie artykułów

Moduł głośnikowy System 106
Osłona przycisków przywoławczych System 106 do modułu przycisków przywoławczych
2x

Przegląd

Specyfikacja: stal szlachetna

Nr katalogowy: 5563 920

Jednostka opakowania: 1

System cen: 20

EAN: 4010337022428

Przegląd

Specyfikacja: stal szlachetna

Nr katalogowy: 5542 920

Jednostka opakowania: 1

System cen: 20

EAN: 4010337022688

Właściwości

  • Kompaktowy moduł głosowy ze zintegrowanym przyciskiem przywoławczym do komunikacji między obszarem wewnętrznym i zewnętrznym.
  • Wysokiej jakości mikrofon i wodoodporny głośnik zapewniają dobrą komunikację.
  • Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe przyłącze zasilania dodatkowego (konieczne np. od 3. modułu kamery).
  • Wszystkie pozostałe moduły System 106 (oprócz modułu bramofonu) zasilane są poprzez moduł głosowy.
 

Dane techniczne

Zasilanie
System:
przewód płaski (10-żyłowy)
Magistrala 2-przewodowa:
przez sterownik lub zasilanie dodatkowe (DC 24 V 300 mA)

Pobór mocy
Maksymalnie:
1 W
Tryb czuwania:
200 mW

Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
1 x zacisk wtykowy
Zasilanie dodatkowe:
1 x zacisk wtykowy
System:
2 x listwa wtyczkowa
Wideo (analogowe):
1 x listwa wtyczkowa

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C

Klasa ochronności:
IP54

Dane techniczne

Wymiary
2x:
wys. 52,0 × szer. 105,5 mm

Wymiary w mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7