Artikeljämförelse

Anropsknappskåpa f. anropsknappsmodul System 106
2knappars
System 106 anropsknappsmodul
4knappars

Överblick

Specifikation: rostfritt stål

Artikelnr.: 5542 920

FE: 1

PS: 20

EAN: 4010337022688

Överblick

Specifikation: rostfritt stål

Artikelnr.: 5534 920

FE: 1

PS: 20

EAN: 4010337022527

 

Egenskaper

  • Användarvänlig och reptålig anropsknapp som inte är lätt att förstöra.
  • Funktionsändringar, t.ex. från 2-knappars till 4-knappars, är lätta att genomföra genom att knapparna byts ut.
  • Olika textvarianter möjliga.

Tekniska data

Mått
2knappars:
H 52,0 x B 105,5 mm

Tekniska data

Spänningsförsörjning
System:
via flatbandkabel, 10-polig

Effektförbrukning
Maximal:
160 mW
Standby-drift::
14 mW

Anslutningar
System:
2 x kontaktlist

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Kapslingsklass:
IP54
 

Hänvisningar

  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.
 

Yttermåti mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7