Artikeljämförelse

Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus), utan fästklor
System 3000 reläbrytarinsats potentialfri

Överblick

Specifikation: kritvit blank

Artikelnr.: 4755 70

FE: 1/5

PS: 01

EAN: 4010337117513

Överblick

Specifikation:

Artikelnr.: 5407 00

FE: 1/5

PS: 02

EAN: 4010337112068

Egenskaper

  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.

Egenskaper

  • Omkoppling av belysning och enfas-fläktmotorer.
  • Styrning av elektrisk golvvärme och termiska ställdon i kombination med en frontmodul för rumstermostat.
  • Växling av avvikande spänningspotentialer eller ytterledare via den potentialfria kontakten.
  • Biapparater kan anslutas.
  • Automatisk frånkoppling av lasten. Efterslämpningstiderna kan ställas in i fem steg. De kan inte utlösas i efterhand.
  • Testdrift för funktionskontroll.
  • Drift med nolledaranslutning.

Kombination med RF knappsats 1-knapp/2-knappars för KNX

  • Brytaraktorkanal 1knapp.
  • Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
  • Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
  • Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
  • Insatsens funktioner: Öppnarkontakt/slutande kontakt, trappuppgångsfunktion med avstängningsförvarning, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjning. Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.
  • Kombinationen av frontmodulerna 5393xx och 5394xx är möjlig först från I05 (index).

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Ledarmaterial:
Styva och flexibla

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Omgivningstemperatur
förbättrat beröringsskydd:
0 °C till +45 °C

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz

Kopplingsström vid 35 °C
Resistiv:
16 A (AC1)

Brytström
Lysrör:
4 AX

Standby:
0,1 till 0,5 W

Anslutningsledning vid 35 °C
230 V LED:
Typ. 400 W
Kompaktlysrör:
Typ. 400 W
Glödlampor:
2300 W
HV-halogen:
2000 W
Tronic-Trafos:
1500 W
Induktiva transformatorer:
1000 VA
Ljusrör, okompenserade:
920 VA

Kapacitiv last:
920 VA (115 µF)

Eftersläpningstid:
utan, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Inbyggnadsdjup:
24 mm

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Hänvisningar

  • Vid omgivningstemperatur på över 35 °C ska ansluten last reduceras.