Artikeljämförelse

Hotellkortsbrytare 10 A 250 V~
Slutande kontakt 1-polig med nollklämma
Profil-halvcylinder

Överblick

Specifikation: cremevit blank

Artikelnr.: 3140 01

FE: 1

PS: 01

EAN: 4010337042754

Överblick

Specifikation: Med samma lås

Artikelnr.: 0002 00

FE: 1/5

PS: 02

EAN: 4010337002000

Egenskaper

  • Hotellkortsbrytare kan t.ex. ha säkerhets- eller energisparfunktioner.
  • När detta hotellkort tagits ut stängs alla, eventuellt fortfarande påslagna, elektriska förbrukare av.
  • Det är först när kortet satts i som strömkretsen aktiveras via tryckknappen.
  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Egenskaper

  • För användning i nyckelbrytare.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W
 

Hänvisningar

  • Fler utföranden efter förfrågan.
  • Förbättrat stöldskydd tack vare skruvbar fästdel.

Hänvisningar

  • Med fem stiftlås och tre nycklar.Grundlängd: 30 mm,total längd: 40 mm.

Download

Datablad
PDF

Download

Datablad
PDF