Artikeljämförelse

Täckplatta för USB
utan textfält
Jordat uttag 16 A 250 V~ med textfält och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus)

Överblick

Specifikation: kritvit blank

Artikelnr.: 0276 112

E-nr.: 0276 112
1852692

FE: 5

PS: 01

EAN: 4010337044697

Överblick

Specifikation: kritvit blank

Artikelnr.: 4462 70

FE: 1/5

PS: 01

EAN: 4010337117339

 

Egenskaper

  • Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.
 

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Ledarmaterial:
Styva och flexibla

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²
 

Hänvisningar

  • Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
 

Leveransen innehåller

  • Textskytl ”EDV” medföljer.

Download

Datablad
PDF

Download

Datablad
PDF