Artikeljämförelse

Videofördelare

Överblick

Specifikation:

Artikelnr.: 1226 00

FE: 1

PS: 10

EAN: 4010337229919

Överblick

Specifikation:

Artikelnr.:

FE:

PS:

EAN:

Egenskaper

  • Videofördelaren är en aktiv komponent för videosignalens ledningsanpassning.
  • Videofördelaren fördelar portregistrens, PTS-kamera-gatewayarnas och PTS-IP-gatewayarnas videosignal till svarsapparaterna.
  • Videofördelaren är nödvändig om ledningsdragningen till videokomponenterna i Gira porttelefonsystem utförs som förgrening.
  • Videofördelaren sörjer för rätt avslutningsmotstånd för att förhindra eventuella reflexer från de enskilda delarna och bildstörningar som beror på detta.

Kombinationshuset kan monteras på tre olika sätt:

  • Utanpåliggande (i en vanlig kapslad dosa).
  • Infälld (i en apparatdosa).
  • Som DIN (med den medföljande DIN-adaptern).
 

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)

Anslutningar
2-trådsbuss IN:
2 x skruvklämmor
2-trådsbuss OUT:
6 x skruvklämmor

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Mått
Videofördelare:
B 36 x H 52 T 27 mm
 

Hänvisningar

  • Videofördelaren kan kopplas i kaskad. Totalt får upp till 15 videofördelare inklusive videomultiplexer användas i en anläggning.
  • Vid idrifttagningen krävs ingen ytterligare konfiguration eftersom videofördelaren automatiskt anpassar sig till det existerande ledningsnätet.
 

Leveransen innehåller

  • DIN-adapter medföljer.