Artikeljämförelse

Täckram Gira Esprit
aluminium kritvit blank (lackerad)
Vipptryckknapp 10 A 250 V~ med textfält
Slutande kontakt 1-polig med sep. larmkontakt

Överblick

Specifikation: 1knapp

Artikelnr.: 0211 403

FE: 1

PS: 11

EAN: 4010337120032

Överblick

Specifikation: grå

Artikelnr.: 3152 30

FE: 10

PS: 14

EAN: 4010337124061

Egenskaper

  • Aluminium lackerad.

Egenskaper

  • Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
  • Kapslat utanpåliggande IP44
 

Tekniska data

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²
 

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.
 

Leveransen innehåller

  • Symbolerna ”ljus”, ”ringklocka” och ”dörr” medföljer.