Artikeljämförelse

Insats elektronisk potentiometer för styringång 1–10 V
Kopplingsfunktion
Montagering modularjack 2knappars
Montagering MJ-01 till MJ-10

Överblick

Specifikation:

Artikelnr.: 0309 00

E-nr.: 0309 00
1364572

FE: 1/5

PS: 02

EAN: 4010337309000

Överblick

Specifikation: Montagering MJ-05

Artikelnr.: 5605 00

FE: 10

PS: 01

EAN: 4010337460053

Egenskaper

  • Elektronisk potentiometer med kopplingsfunktion för elektroniska, förkopplingsdon eller Tronic-transformatorer med 1 – 10 V-styringång.
  • När betjäningsknappen trycks in kopplas den föranslutna apparaten till eller från.
  • När man vrider ställs ljusstyrkan in.
  • Inställningsbar grundljusstyrka.
  • Kortslutningsskydd på kopplingskontakten genom integrerad finsäkring.
 

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

1 – 10 V gränssnitt
Styrspänning:
0,7 till 12 V
Styrström:
max. 50 mA

Brytström
Resistiv:
6 A

Omgivningstemperatur:
+5 °C till +25 °C

Tekniska data

Mått
MJ-01, MJ02, MJ-07:
B 14,8 x 19,5 mm
MJ-03:
B 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09:
B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05:
B 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06:
Mått
MJ-08:
B 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10:
B 16,1 x H 18,5 mm
 

Hänvisningar

  • Endast för skruvfastsättning.
  • Lämplig för kanalinstallation.

Leveransen innehåller

  • Säkring ingår i leveransen.
 

Download

Datablad
PDF

Download

Datablad
PDF