Artikeljämförelse

Sats med adaptrar för kabelindragning
Insats vippbrytare 10 AX 250 V~ kronbrytare

Överblick

Specifikation: grå

Artikelnr.: 0007 30

FE: 10

PS: 14

EAN: 4010337007302

Överblick

Specifikation: utan fästklor

Artikelnr.: 3815 00

FE: 10

PS: 01

EAN: 4010337038863

 

Egenskaper

  • Kan även användas med vippa 1-knapps.
  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
 

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
3105 00:
32 mm
24 mm:
23 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Leveransen innehåller

  • Komplett med kabelindragningar för:
    • kanal 15 x 15 mm
    • kanal 15 x 30 mm
    • rör till Ø 20 mm
    • 2knappars (tvillingindragning)
 

Download

Datablad
PDF

Download

Datablad
PDF