Artikeljämförelse

Touchsensor 3 komfort 2-knappars (1+1) för KNX
med idrifttagningsvippa
Insats knappbrytare 10 AX 250 V~kronbrytare

Överblick

Specifikation:

Artikelnr.: 5132 00

E-nr.: 5132 00
1739637

FE: 1

PS: 46

EAN: 4010337086840

Överblick

Specifikation: med fästklor

Artikelnr.: 3125 00

E-nr.: 3125 00
1850455

FE: 10

PS: 01

EAN: 4010337038894

 

Egenskaper

  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
 

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
3125 00:
32 mm
3835 00:
23 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W