Artikeljämförelse

eNet trådlös diagnosapparat
Vippa med textfält

Överblick

Specifikation:

Artikelnr.: 5304 00

E-nr.: 5304 00
1704046

FE: 1

PS: 42

EAN: 4010337774006

Överblick

Specifikation: kritvit blank

Artikelnr.: 3299 70

FE: 1

PS: 01

EAN: 4010337119555

Egenskaper

  • Indikering av signalkvaliteten på utvalda eNet-apparater och statusmeddelanden via LED.
  • Indikering av trådlösa signaler från sändare som inte är eNet.
  • Aktivering, avaktivering av repeaterfunktioner från nätdrivna aktorer, sändare och energisensorer.

Egenskaper

  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

Märkspänning:
DC 3 V

Batteri
Typ:
1 x CR 2450N
UN-nr:
3091

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Trådlös frekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m
 

Hänvisningar

  • Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.
  • Diagnos är bara möjlig vid inaktiv trådlös kryptering (AES CCM 128). Den trådlösa krypteringen aktiveras eller avaktiveras via eNet server version 2.0.
 

Leveransen innehåller

  • Batterier ingår i leveransen.

Leveransen innehåller

  • Ny generation