Artikeljämförelse

Touchsensor 3 plus 5-knappars (2+3) för KNX
med idrifttagningsvippa
Insats vipptryckknapp 10 A 250 V~ slutande kontakt 1-polig med sep. larmkontakt

Överblick

Specifikation:

Artikelnr.: 5145 00

E-nr.: 5145 00
1739642

FE: 1

PS: 06

EAN: 4010337086895

Överblick

Specifikation: med fästklor

Artikelnr.: 3152 00

FE: 10

PS: 01

EAN: 4010337038801

 

Egenskaper

  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
 

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
3152 00:
32 mm
3872 00:
23 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²
 

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.