Artikeljämförelse

Vippbrytare 10 AX 250 V~med textfält
Universal-av-trapp

Överblick

Specifikation: grå

Artikelnr.: 0106 31

FE: 1

PS: 14

EAN: 4010337106319

Överblick

Specifikation:

Artikelnr.:

FE:

PS:

EAN:

Egenskaper

  • Kapslat utanpåliggande IP66
 

Tekniska data

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W
 

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.
  • Beroende på tillgänglighet.
 

Leveransen innehåller

  • Tomma textskyltar medföljer.
 

Download

Datablad
PDF

Download

Datablad
PDF