Artikeljämförelse

Touchsensor 3 plus 5-knappars (2+3) för KNX
med idrifttagningsvippa
Jordat uttag 16 A 250 V~med textfält, lock med bajonettlåsning, tomkapslingsunder- och överdel
IP66

Överblick

Specifikation:

Artikelnr.: 5145 00

E-nr.: 5145 00
1739642

FE: 1

PS: 06

EAN: 4010337086895

Överblick

Specifikation: grå

Artikelnr.: 4440 31

FE: 1

PS: 14

EAN: 4010337094234

 

Egenskaper

  • Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
 

Tekniska data

Ledarmaterial
(Gäller bara för 4440 31):
Styva och flexibla

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²
 

Hänvisningar

  • Passar inte till högtryckstvätt.
 

Leveransen innehåller

  • Tomma textskyltar medföljer.