Artikeljämförelse

eNet Radio-fjärrkontroll 2knapps
Insats kabelutgång 5-polig

Överblick

Specifikation: antracit

Artikelnr.: 5352 10

E-nr.: 5352 10
1704009

FE: 1

PS: 42

EAN: 4010337774082

Överblick

Specifikation:

Artikelnr.: 0400 00

E-nr.: 0400 00
1851195

FE: 1/5

PS: 01

EAN: 4010337400004

Egenskaper

  • De trådlösa eNet-sändarna överför kopplings-, dimrings- och jalusikörkommandon till motsvarande eNet-mottagare.
  • Vardera två tryckknappar hör till en kanal.
  • Tryckknappsparen kan ställas in som kanal- eller scenfunktion.
  • Status-LED.
  • Batteridriven apparat.

Kan ställas in med eNet server:

  • Hel?krypterad trådlös överföring (AES-CCM) ? eNet Server Software Version 2.0.
  • Signalisering av överföringsstatus kan stängas av.
  • Manöverspärrar.
  • Scener Allt-Till eller Allt-Från, tröskelvärde-scener och individuella scener kan programmeras.
  • Konfiguration av scenknappen via eNet SMART HOME appen (om-så-regler) för att starta åtgärder, scener och timer.
  • Uppdatering av programvaran.

Egenskaper

  • Med skruvklämmor.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Trådlös frekvens:
868,3 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Märkspänning:
DC 3 V

Batteri
Typ:
CR 2450N
UN-nr:
3091

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
31 mm

Anslutningsarea:
max. 2,5 mm²

Hänvisningar

  • Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.
 

Leveransen innehåller

  • Batterier ingår i leveransen.
 

Yttermåti mm

B 40,5 H 55 D 15