Comparaison d'articles

Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet
System 55

Disjoncteur à 2 pôles

Vue d'ensemble

Specification: blanc brillant

Order No.: 4454 03

Packing unit: 1/5

EUR/piece: 15,85

PS: 01

EAN: 4010337094050

Vue d'ensemble

Specification: gris

Order No.: 0102 31

Packing unit: 1

EUR/piece: 49,25

PS: 14

EAN: 4010337102311

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques

  • Montage apparent protégé contre l'eau IP66

Technical data

Profondeur de montage:
29 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Technical data

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d’interrupteurs Standard 55 et Gira E1 et E2, en combinaison avec le kit d’étanchéité ; convient également au montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet à indice de protection IP44 (protection contre l’eau).

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.
  • A condition que la livraison soit possible.
 

Etendue de la livraison

  • Étiquette vierge fournie.