Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
Eingehauste Spreizkrallen.
Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
Geringe Einbautiefe.
Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
Bruchsicherer Thermoplastsockel.
Merkmale
Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast
Technische Daten
Einbautiefe:
29 mm
Leitergut:
starr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²
Hinweise
Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55, Gira E1 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.