Сравнение артикулов

Накладка с поворотной ручкой для таймера и выключателя или кнопочного выключателя жалюзи
Вставка шнурового выключателя 10 AX 250 В~
Универсальный выключатель / проходной выключатель

Обзор

Спецификация: Белый глянцевый

Арт. №: 0666 03

Упаковочная единица: 5

Система цен: 01

EAN: 4010337666035

Обзор

Спецификация: Универсальныйвыключатель / проходной выключатель

Арт. №: 0146 00

Упаковочная единица: 1/5

Система цен: 01

EAN: 4010337146001

 

Технические характеристики

Глубина установки:
30 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Путем замены прилагаемых дисков с символами для жалюзи и времени эту накладку можно использовать универсально.

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.
  • В зависимости от наличия.

Комплект поставки

  • Диски с символами для жалюзи (, ) и времени (от 15 до 120 мин или от 30 до 60 мин) входят в комплект поставки.